Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS
Art.Nr. 7108311 | EAN 4012196241576
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 35x300 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 35 mm Höhe 1 in Maß B 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 330 FS / 7108311 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 330 FS / 7108311 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf