Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS
Art.Nr. 7108206 | EAN 4012196241514
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Breite 8 in Breite 200 mm Dimension 35x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Höhe 1 in Maß B 200 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 320 FS / 7108206 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RWEB 320 FS / 7108206 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RWEB 320 FS / 7108206 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf