Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD
Art.Nr. 7107562 | EAN 4012195995524
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 160 DD / 7107562 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 160 DD / 7107562 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf