Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Typ RWEB 130 DD
|
Art.Nr. 7107501
|
EAN 4012196241156

Beschreibung

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Dimension110x300
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,6586 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RWEB 110 DD
Art.Nr.
7107455
Breite
100
Höhe
110
RWEB 120 DD
Art.Nr.
7107471
Breite
200
Höhe
110
RWEB 130 DD
Art.Nr.
7107501
Breite
300
Höhe
110
RWEB 140 DD
Art.Nr.
7107536
Breite
400
Höhe
110
RWEB 150 DD
Art.Nr.
7107552
Breite
500
Höhe
110
RWEB 155 DD
Art.Nr.
7107560
Breite
550
Höhe
110
RWEB 160 DD
Art.Nr.
7107562
Breite
600
Höhe
110