Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Art.Nr. 7107471 | EAN 4012196241095

110 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Breite 8 in
Breite 200 mm
Dimension 110x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 110 DD 100 mm 110 mm 7107455
1 Stück 35,70 € Preis / 1 Stück
RWEB 120 DD 200 mm 110 mm 7107471
1 Stück 39,70 € Preis / 1 Stück
RWEB 130 DD 300 mm 110 mm 7107501
1 Stück 43,75 € Preis / 1 Stück
RWEB 140 DD 400 mm 110 mm 7107536
1 Stück 45,75 € Preis / 1 Stück
RWEB 150 DD 500 mm 110 mm 7107552
1 Stück 50,95 € Preis / 1 Stück
RWEB 155 DD 550 mm 110 mm 7107560
1 Stück 54,20 € Preis / 1 Stück
RWEB 160 DD 600 mm 110 mm 7107562
1 Stück 66,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RWEB 120 DD / 7107471 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RWEB 120 DD / 7107471
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C