Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD
Art.Nr. 7107455 | EAN 4012196241033
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Breite 4 in Breite 100 mm Dimension 110x100 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 100 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 110 DD / 7107455 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RWEB 110 DD / 7107455 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf