Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD
Art.Nr. 7107382 | EAN 4012196240852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 85x400 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 14 in Breite 400 mm Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 840 DD / 7107382 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 840 DD / 7107382 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf