Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD
Art.Nr. 7107315 | EAN 4012196240678
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 85x100 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 810 DD / 7107315 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 810 DD / 7107315 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf