Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD
Art.Nr. 7106122 | EAN 4012196024612
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 640 DD / 7106122 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 640 DD / 7106122 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf