Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 FT

Art.Nr. 7103643 | EAN 4012196468911

7103643 / SLH 62 3000 FT
3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen. Geeignet für M8-Befestigungselemente.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Holmprofil, Schiffsbau
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 40x5
Breite 40 mm
Dimension 40x5x3000
Höhe 5 mm
Länge 3000 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLH 62 3000 FT 3000 mm 7103643
3 m 25,05 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download

SLH 62 3000 FT / 7103643
Download