- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 170x40 Ausführung Längsverbinder Dimension 170x52 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Rostfreier Stahl, gebeizt ja Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 10 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLV 52 A4 / 7103592 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung SLV 52 A4 / 7103592 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch