Verbinder ALU

Art.Nr. 7103586 | EAN 4012196698127

7103586 / SLV 62 ALU
12 mm
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 210x45
Ausführung Längsverbinder
Breite 45 mm
Farbe aluminium
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 40 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 12 mm
Länge 210 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 62 ALU 12 mm Aluminium 7103586
10 Stück 34,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung SLV 62 ALU / 7103586 , 0.16MB , pdf
Download

Download

SLV 62 ALU / 7103586
Download