- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 210x45 Ausführung Längsverbinder Dimension 210x62 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 40 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 12 mm Länge 210 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLV 62 FT / 7103576 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung SLV 62 FT / 7103576 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch