Verbinder ALU

Art.Nr. 7103552 | EAN 4012196519224

7103552 / SLV 42 ALU
10 mm
Aluminium
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 170x30
Ausführung Längsverbinder
Breite 30 mm
Farbe aluminium
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 25 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 10 mm
Länge 170 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 42 ALU 10 mm Aluminium 7103552
20 Stück 25,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung SLV 42 ALU / 7103552 , 0.16MB , pdf
Download

Download

SLV 42 ALU / 7103552
Download