90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099270 | EAN 4012196519200

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B506mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 35 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 A4 100 mm 3 mm 7099261
1 Stück 376,75 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 200 A4 200 mm 3 mm 7099263
1 Stück 396,85 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 300 A4 300 mm 3 mm 7099265
1 Stück 418,35 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 400 A4 400 mm 3 mm 7099268
1 Stück 437,55 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 500 A4 500 mm 3 mm 7099270
1 Stück 456,90 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 600 A4 600 mm 3 mm 7099272
1 Stück 478,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLZB L 90 500 A4 / 7099270
Download