90°-Bogen

Art.Nr. 7099245 | EAN 4012196519095

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 300 mm
Dimension B306mm
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 A2 100 mm 3 mm 7099241
1 Stück 289,85 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 200 A2 200 mm 3 mm 7099243
1 Stück 305,10 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 300 A2 300 mm 3 mm 7099245
1 Stück 321,90 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 400 A2 400 mm 3 mm 7099247
1 Stück 336,70 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 500 A2 500 mm 3 mm 7099249
1 Stück 351,35 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 600 A2 600 mm 3 mm 7099251
1 Stück 368,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLZB L 90 300 A2 / 7099245
Download