90°-Bogen mit Z-Sprosse FT
Typ SLZB L 90 300 FT
|Art.Nr. 7099226
|EAN 4012196519002



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Scharnierend | nein |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | B306mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5775 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
SLZB L 90 100 FT
100
3
7099221
SLZB L 90 200 FT
200
3
7099224
SLZB L 90 300 FT
300
3
7099226
SLZB L 90 400 FT
400
3
7099228
SLZB L 90 500 FT
500
3
7099230
SLZB L 90 600 FT
600
3
7099232
Breite
SLZB L 90 100 FT
Art.Nr.
7099221
Breite
100
Holmstärke
3
SLZB L 90 200 FT
Art.Nr.
7099224
Breite
200
Holmstärke
3
SLZB L 90 300 FT
Art.Nr.
7099226
Breite
300
Holmstärke
3
SLZB L 90 400 FT
Art.Nr.
7099228
Breite
400
Holmstärke
3
SLZB L 90 500 FT
Art.Nr.
7099230
Breite
500
Holmstärke
3
SLZB L 90 600 FT
Art.Nr.
7099232
Breite
600
Holmstärke
3