90°-Bogen mit Z-Sprosse FT
Art.Nr. 7099224 | EAN 4012196518999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension B206mm Funktionserhalt nein Holmstärke 3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLZB L 90 200 FT / 7099224 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZB L 90 200 FT / 7099224 , 0.16MB , pdf