90°-Bogen mit Z-Sprosse FT
Art.Nr. 7099010 | EAN 4012195807780
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension B610mm Funktionserhalt nein Holmstärke 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLZB 90 600 FT / 7099010 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZB 90 600 FT / 7099010 , 0.16MB , pdf