90°-Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099002 | EAN 4012195807766

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 200 mm
Dimension B210mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 40 mm
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 FT 100 mm 5 mm 7099000
1 Stück 190,10 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 200 FT 200 mm 5 mm 7099002
1 Stück 224,50 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 300 FT 300 mm 5 mm 7099004
1 Stück 254,60 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 400 FT 400 mm 5 mm 7099006
1 Stück 280,40 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 500 FT 500 mm 5 mm 7099008
1 Stück 301,95 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 600 FT 600 mm 5 mm 7099010
1 Stück 332,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLZB 90 200 FT / 7099002
Download