90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098936 | EAN 4012196510979

5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 40 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 600 mm
Dimension B610mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 40 mm
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 FT 100 mm 5 mm 7098855
1 Stück 206,15 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200 FT 200 mm 5 mm 7098871
1 Stück 216,90 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300 FT 300 mm 5 mm 7098898
1 Stück 263,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400 FT 400 mm 5 mm 7098901
1 Stück 283,35 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500 FT 500 mm 5 mm 7098928
1 Stück 294,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600 FT 600 mm 5 mm 7098936
1 Stück 298,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download

SLB 90 62 600 FT / 7098936
Download