90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
Art.Nr. 7098928 | EAN 4012196510917
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension B510mm Funktionserhalt nein Holmstärke 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLB 90 62 500 FT / 7098928 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung SLB 90 62 500 FT / 7098928 , 0.16MB , pdf