90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098766 | EAN 4012196510313

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 40 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 500 mm
Dimension B510mm
Funktionserhalt nein
Höhe 40 mm
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 SG 100 mm 5 mm 7098707
1 Stück 189,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200 SG 200 mm 5 mm 7098723
1 Stück 198,75 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300 SG 300 mm 5 mm 7098731
1 Stück 241,05 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400 SG 400 mm 5 mm 7098758
1 Stück 259,50 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500 SG 500 mm 5 mm 7098766
1 Stück 269,60 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600 SG 600 mm 5 mm 7098774
1 Stück 273,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLB 90 62 500 SG / 7098766
Download