90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098634 | EAN 4012196509836

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 25 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 200 mm
Dimension B206mm
Funktionserhalt nein
Höhe 25 mm
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 FT 75 mm 3 mm 7098614
1 Stück 184,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 100 FT 100 mm 3 mm 7098618
1 Stück 187,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 150 FT 150 mm 3 mm 7098626
1 Stück 190,60 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 200 FT 200 mm 3 mm 7098634
1 Stück 196,85 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 250 FT 250 mm 3 mm 7098642
1 Stück 200,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 300 FT 300 mm 3 mm 7098650
1 Stück 202,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLB 90 42 200 FT / 7098634
Download