Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098142 | EAN 4012195708087

3000 mm
5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

  • Det Norske Veritas
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 40x600
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 40x610x3000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 40 mm
Länge 3000 ft
Länge 3000 mm
Maß B 610 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 FT 3000 mm 100 mm 5 mm nein 7098132
3 m 143,65 € Preis / 1 m
SLZ 150 FT 3000 mm 150 mm 5 mm nein 7098133
3 m 163,55 € Preis / 1 m
SLZ 200 FT 3000 mm 200 mm 5 mm nein 7098134
3 m 168,25 € Preis / 1 m
SLZ 300 FT 3000 mm 300 mm 5 mm nein 7098136
3 m 177,05 € Preis / 1 m
SLZ 400 FT 3000 mm 400 mm 5 mm nein 7098138
3 m 193,35 € Preis / 1 m
SLZ 500 FT 3000 mm 500 mm 5 mm nein 7098140
3 m 209,35 € Preis / 1 m
SLZ 600 FT 3000 mm 600 mm 5 mm nein 7098142
3 m 225,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90°-Bogen mit Z-Sprosse FT 90°-Bogen mit Z-Sprosse FT SLZB 90 600 FT 7099010
1 Stück 332,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spannband A2K, tiefschwarz Spannband A2K, tiefschwarz SBR 8 A2K 6490192
40 m 259,20 € Preis / 100 m
Spannband FSK, steingrau Spannband FSK, steingrau SBR 15 FSK 6490280
25 m 214,70 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

Download

SLZ 600 FT / 7098142
Download