Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Art.Nr. 7098133 | EAN 4012196046423
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 40x150 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 40x160x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 40 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 160 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m Stützabstand 2,5m 1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLZ 150 FT / 7098133 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZ 150 FT / 7098133 , 0.16MB , pdf