Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Art.Nr. 7098088 | EAN 4012195707998
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35x300 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 35x306x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 3 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 35 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 306 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m Stützabstand 1,5m 1 kN/m Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A4
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
Datenblatt SLZ L 300 A4 / 7098088 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZ L 300 A4 / 7098088 , 0.16MB , pdf