Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Art.Nr. 7098082 | EAN 4012195707943
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35x100 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Breite 100 mm Dimension 35x106x3000 Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Holmstärke 3 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 106 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m Stützabstand 1,5m 1 kN/m Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A4
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLZ L 100 A4 / 7098082 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZ L 100 A4 / 7098082 , 0.16MB , pdf