Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098014 | EAN 4012195707738

3000 mm
3 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

  • Det Norske Veritas
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 35x600
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 35x606x3000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 35 mm
Länge 3000 mm
Länge 3000 ft
Maß B 606 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 FT 3000 mm 100 mm 3 mm nein 7098002
3 m 134,25 € Preis / 1 m
SLZ L 200 FT 3000 mm 200 mm 3 mm nein 7098006
3 m 149,90 € Preis / 1 m
SLZ L 300 FT 3000 mm 300 mm 3 mm nein 7098008
3 m 164,85 € Preis / 1 m
SLZ L 400 FT 3000 mm 400 mm 3 mm nein 7098010
3 m 180,40 € Preis / 1 m
SLZ L 500 FT 3000 mm 500 mm 3 mm nein 7098012
3 m 195,55 € Preis / 1 m
SLZ L 600 FT 3000 mm 600 mm 3 mm nein 7098014
3 m 210,40 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90°-Bogen mit Z-Sprosse FT 90°-Bogen mit Z-Sprosse FT SLZB L 90 600 FT 7099232
1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spannband A2K, tiefschwarz Spannband A2K, tiefschwarz SBR 8 A2K 6490192
40 m 259,20 € Preis / 100 m
Spannband FSK, steingrau Spannband FSK, steingrau SBR 15 FSK 6490280
25 m 214,70 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

Download

SLZ L 600 FT / 7098014
Download