Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Art.Nr. 7098002 | EAN 4012195707646
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35x100 Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 35x106x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 35 mm Länge 3000 ft Länge 3000 mm Maß B 106 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLZ L 100 FT / 7098002 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SLZ L 100 FT / 7098002 , 0.16MB , pdf