Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Typ SL 62 400 FT
|
Art.Nr. 7097441
|
EAN 4012196980482
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.


Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.

  • Det Norske Veritas
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe40 mm
Maß B410 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Holmstärke5 mm
Dimension40x410x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,1963 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2 kN/m
Stützabstand 2,5m1 kN/m
Stützabstand 3,0m0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m3 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Typ
SBR 15 FSK

kl. VKE: 25 m

m

Ausführungen

Breite
SL 62 100 FT
Art.Nr.
7097409
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 150 FT
Art.Nr.
7097417
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 200 FT
Art.Nr.
7097425
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 300 FT
Art.Nr.
7097433
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 400 FT
Art.Nr.
7097441
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 500 FT
Art.Nr.
7097468
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 600 FT
Art.Nr.
7097476
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5