Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Art.Nr. 7097425 | EAN 4012196980369
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil gelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Befestigung der Sprosse geschweißt Dimension 40x210x3000 Funktionserhalt nein Holmstärke 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Sprossenabstand 300 mm Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 40 mm Länge 3000 mm Länge 3000 ft Maß B 210 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 3 kN/m Stützabstand 2,0m 2 kN/m Stützabstand 2,5m 1 kN/m Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL62
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
Datenblatt SL 62 200 FT / 7097425 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SL 62 200 FT / 7097425 , 0.16MB , pdf