Montageplatte, abgewinkelt breit DD
Art.Nr. 7085112 | EAN 4012195286790
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung vertikal Befestigungsart Schraubbefestigung Blechstärke 1 mm Dimension 265x200 Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 7,87 in Höhe 240 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP WI GR. DD / 7085112 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MP WI GR. DD / 7085112 , 0.16MB , pdf