Montageplatte flach DD
Art.Nr. 7085108 | EAN 4012195163268
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte in flacher Bauform zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung vertikal Befestigungsart Schraubbefestigung Blechstärke 1 mm Dimension 235x120 Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4,72 in Breite 120 mm Höhe 235 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP FL DD / 7085108 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MP FL DD / 7085108 , 0.16MB , pdf