Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084151 | EAN 4012195866381

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 600 mm
Dimension B600mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEB 100 A4 100 mm 7084141
1 Stück 18,95 € Preis / 1 Stück
BEB 200 A4 200 mm 7084143
1 Stück 28,25 € Preis / 1 Stück
BEB 300 A4 300 mm 7084145
1 Stück 38,30 € Preis / 1 Stück
BEB 400 A4 400 mm 7084147
1 Stück 46,80 € Preis / 1 Stück
BEB 500 A4 500 mm 7084149
1 Stück 56,15 € Preis / 1 Stück
BEB 600 A4 600 mm 7084151
1 Stück 66,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BEB 600 A4 / 7084151 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

BEB 600 A4 / 7084151
Download