Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084129 | EAN 4012196232338

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Abmessungen

Breite 600 mm
Dimension B600mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEB 100 A2 100 mm 7084013
1 Stück 13,65 € Preis / 1 Stück
BEB 200 A2 200 mm 7084048
1 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
BEB 300 A2 300 mm 7084064
1 Stück 27,45 € Preis / 1 Stück
BEB 400 A2 400 mm 7084080
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
BEB 500 A2 500 mm 7084102
1 Stück 40,05 € Preis / 1 Stück
BEB 600 A2 600 mm 7084129
1 Stück 47,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BEB 600 A2 / 7084129 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

BEB 600 A2 / 7084129
Download