Bodenendblech DD
Art.Nr. 7083626 | EAN 4012196982943
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension B200mm Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BEB 200 DD / 7083626 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BEB 200 DD / 7083626 , 0.16MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf