Bodenendblech FS
Art.Nr. 7083602 | EAN 4012196231492
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension B600mm Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BEB 600 FS / 7083602 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BEB 600 FS / 7083602 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BEB 600 FS / 7083602 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf