Bodenendblech FS
Art.Nr. 7083300 | EAN 4012196231256
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Dimension B300mm Farbe zink Funktionserhalt ja Maß B 300 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BEB 300 FS / 7083300 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung BEB 300 FS / 7083300 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BEB 300 FS / 7083300 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf