Bodenendblech FS
Art.Nr. 7083203 | EAN 4012196231195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension B200mm Funktionserhalt ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BEB 200 FS / 7083203 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BEB 200 FS / 7083203 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BEB 200 FS / 7083203 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf