Bodenendblech FS
Art.Nr. 7083157 | EAN 4012196231133
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension B150mm Funktionserhalt ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BEB 150 FS / 7083157 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BEB 150 FS / 7083157 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BEB 150 FS / 7083157 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf