Gelenkverbinder 110 A2
Art.Nr. 7082479 | EAN 4012196986361
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 300 x 106 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 110 A2 / 7082479 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 110 A2 / 7082479 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RGV 110 A2 / 7082479 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf