Gelenkverbinder 110 FT
Art.Nr. 7082436 | EAN 4012196230952
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 300 x 106 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 110 FT / 7082436 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 110 FT / 7082436 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RGV 110 FT / 7082436 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf