Gelenkverbinder FT
Art.Nr. 7082320 | EAN 4012196230891
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGelenkverbinder für Kabelrinnen mit 85 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 272 x 81 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Breite 16 mm Dimension 85x270 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Höhe 3 in Höhe 85 mm Länge 272 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 85 FT / 7082320 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RGV 85 FT / 7082320 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf