Gelenkverbinder 60 A4
Art.Nr. 7082265 | EAN 4012196080113
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 210 x 56,5 x 1,5 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x260 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche blank, nachbehandelt Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 254 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 60 A4 / 7082265 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 60 A4 / 7082265 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf