Gelenkverbinder 60 A2
Art.Nr. 7082258 | EAN 4012196230839
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 254 x 56 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 60x260 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche blank, nachbehandelt Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 254 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 60 A2 / 7082258 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 60 A2 / 7082258 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf