Gelenkverbinder 60 FT

Art.Nr. 7082223 | EAN 4012196230778

7082223 / RGV 60 FT
60 mm
2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 254 x 56
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 16 mm
Dimension 60x260
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Länge 254 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 60 FT 60 mm 2 mm 7082223
10 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RGV 60 FT / 7082223 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

RGV 60 FT / 7082223
Download