Gelenkverbinder 110 FS
Art.Nr. 7082037 | EAN 4012196230655
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 300 x 106 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 106 mm Höhe 4 in Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 110 FS / 7082037 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 110 FS / 7082037 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RGV 110 FS / 7082037 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf