Gelenkverbinder FS
Art.Nr. 7082029 | EAN 4012196230594
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 85 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 272 x 81 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 85x270 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 85 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 85 mm Höhe 3 in Länge 272 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 85 FS / 7082029 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 85 FS / 7082029 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf