Gelenkverbinder FS
Art.Nr. 7082002 | EAN 4012196230471
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 234 x 31 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension 35x240 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 23 mm Höhe 35 mm Höhe 1 in Länge 234 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGV 35 FS / 7082002 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGV 35 FS / 7082002 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf